![]() |
Wurden Ihre
Eigenteilkataloge beim STEP-Import (z.B. Quick and
Simple) mit vorhandener Lizenz PSADDONS*ADVANCEDTOPO eingelesen, ist die Qualität
der Topologie-Informationen/Features sehr gut. Dasselbe gilt für Bauteile,
die mittels Datei laden
im STEP-Format geladenen wurden.
Mit der zusätzlichen Lizenz "PSADDONS*ADVANCEDTOPO" werden beim Import erweiterte Features/Topologie-Informationen eingelesen wie Kugel, Torus und Verlängerter Zylinder. Die übrigen Features wie Loch, Zylinder, Kegel, Parallele Ebenen, Muster, Rundung, etc. werden mit wesentlich höherer Qualität eingelesen. Ohne Lizenz PSADDONS*ADVANCEDTOPO stehen Topologie-Standardfeatures zur Verfügung.
Aktive Lizenzen sehen Sie, wenn Sie in der Anwendung F9 klicken bzw. im Hilfe-Menü auf den Menüpunkt Lizenzen. Öffnen Sie im Dialogfenster den Unterpunkt Features.
Bei standardmäßig modellierten CADENAS-Herstellerkatalogen (nicht Quick & Simple) ist die Qualität der Topologie-Informationen/Features in jedem Fall sehr gut.
Die folgende beispielhafte Abbildung zeigt einen Fall, wo auch erweiterte Topologie-Features angezeigt werden.
Allgemeine Topologie-Features stehen grundsätzlich zur Verfügung.
Da die Topologieinformationen/Features als grundlegende Suchkriterien zur Verfügung stehen, sind in der Folge bei Partielle Suche / Geometrische Suche (3D) auch Suchergebnisse besser und exakter.
Die folgende Abbildung zeigt ein ausgewähltes Feature "Kugel".
Wird bei einer Feature-Selektion "Unknown" angezeigt, steht das Feature für die Partielle Suche nicht zur Verfügung, weil es beim Teileimport nicht eingelesen wurde (keine Lizenz "PSADDONS*ADVANCEDTOPO").
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.6.4.9.6. Partielle Suche: Beispiele zu Anwendungsfällen | Zum Anfang | 3.1.6.4.10. Klassifikation 2.0 Suche |