![]() |
Mit der Inventor-Schnittstelle ab PARTsolutions können Sie sowohl den Standard-Poolpfad verwenden, als auch einen Bibliothkspfad aus dem Inventor-Projekt als Poolpfad verwenden.
Für das Ändern des Standard-Poolpfades gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie in Inventor die Dialogseite Projekte.
Legen Sie eine Bibliothek mit dem gewünschten Exportpfad für die PARTsolutions-Bauteile an.
Öffnen Sie PARTadmin -> Kategorie -> $CADENAS_SETUP -> ifadeskinv.cfg -> Block CreationOptions(is3d) -> Schlüssel poolpath(isCreaOptNotSet)
?GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").GetActiveProjectPath("POOL")
(In der letzten Klammer steht der Bibliotheksname.)
?GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").GetActiveProjectPath("POOL") +GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("/<PREFIXLIST(/)>").value()
<PREFIXLIST(/)>: Bei Projekten, die mehrere Präfixe besitzen, werden diese automatisch mit Slash in den Pfad eingefügt (z.B. Norm9, Kernloch).
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.5.6.2. Zusatzinformationen | Zum Anfang | 2.5.6.2.2. Physikalische Eigenschaften aus PARTsolutions |