Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2.5.11.2. Zusatzinformationen
2.5.11.2.12. Physikalische
Eigenschaften aus PARTsolutions
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Wenn auf Seiten von PARTsolutions die physikalischen Eigenschaften in der CNS-Klassifikation gesetzt sind, dann werden diese beim Export ebenfalls an das CAD-System übergeben.
Im PARTdataManager werden die Attribute der CNS-Klassifikation im Index-Baum, im Kontextmenü eines Bauteils unter Menüpunkt Teileinformationen angezeigt.
Die folgende Matrix stellt dar, wie sich ProEngineer in verschiedenen Szenarien verhält:
Attribute aus PARTsolutions | Berechnet durch Schnittstelle | Berechnet durch CAD | ||||||
Masse | Vol. | Dichte | Masse | Vol. | Dichte | Masse | Vol. | Dichte |
X | X | Default | ||||||
X | X | Default | ||||||
X | X | X | ||||||
X | X | X | ||||||
X | X | X | ||||||
X | X | X | ||||||
X | X | X |
Werden Masse, Volumen und Dichte aus PARTsolutions übergeben, dann werden diese Werte im CAD-System direkt übernommen.
Fehlt einer der 3 Werte, dann berechnet die Schnittstelle den fehlenden.
Ist nur die Dichte gegeben, dann berechnet Pro/E Masse und Volumen anhand des geometrischen Modells.
Ist nur die Masse oder nur das Volumen gegeben, dann verwendet Pro/E für die Dichte einen Default-Wert und berechnet den dritten fehlenden Wert.
Kann die Dichte über das aus PARTsolutions übergebene Material ermittelt werden (Materialmapping), dann wird diese verwendet und wiederum der fehlende dritte Wert von Pro/E berechnet.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.5.11.2.11. Anpassen der Sketch-Genauigkeit | Zum Anfang | 2.5.11.3. Administration |