Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bei den folgenden Ansichten kann die Ansicht mit Zeichnungsrahmen oder mit Zeichnungsrahmen und integrierter Stückliste exportiert werden.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Je nach Typ werden die entsprechenden Papierformate angezeigt. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.10.1.2.2.2, „Papierformat anpassen in 2D-Ansicht“. |
Dabei können folgende Anpassungen vorgenommen werden:
Siehe hierzu die folgenden Abschnitte.
Option Kein Maßstab deaktiviert (Maßstab verwendet):
Innerhalb des gegebenen Rahmens wird der am besten passende Maßstab verwendet. Der Maßstab wird in der Überschrift angezeigt (wird evtl. erst in der Vergrößerung sichtbar).[87]
Option Kein Maßstab aktiviert:
Innerhalb des Rahmens wird der gesamte zur Verfügung stehende Platz genutzt. (In der Regel werden die Ableitungen dadurch größer.)
Wählen Sie im Listenfeld unter Papierformate das gewünschte Format aus. (Entweder A0 bis A4 bei DIN oder A bis E bei ANSI)[88]
-> Die Skalierung wird automatisch angepasst. Wie unter Abschnitt 3.1.10.1.2.2.1, „Zeichnungselemente in 2D-Ansicht skalieren, positionieren“ beschrieben, können Sie diese ändern.
[87] Die möglichen Maßstäbe sind administrativ in der Konfigurationsdatei definiert. Siehe Abschnitt 1.7.5.2, „2dscales.cfg - Maßstab anwenden für 2D-Ansicht“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
[88] Defaultwerte für die Papierformate sind per Konfigurationsdatei vorgegeben. Siehe hierzu unter Abschnitt 4.11.3, „2D-Ableitung: eigene Kombinationsansichten erstellen“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.