Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die AutoORG® - mySAP PLM CADENAS Integration wird über Parameter, die beim Programmaufruf übergeben werden, gesteuert.
Basisschnittstelle für die Kommunikation mit SAP ist wahlweise die SAP RFC Library oder die NetWeaver Library.
Die sapcadenassrv.exe
ist das
Herzstück der Schnittstelle, worüber sowohl die SAP MM, als auch die SAP PLM
Integration laufen. Siehe hierzu auch unter Abschnitt 3.3.8.10, „Schnittstellendatei "sapcadenassrv.exe"“.
Erzeugen, modifizieren und anzeigen von Material in SAP
Erzeugen von automatischen Links zwischen SAP-Material und PARTsolutions Katalogteilen
Die Norm- & Zukaufteile Kataloge von PARTsolutions beinhalten viele Suchmerkmale, welche automatisiert für die Stammdatenfüllung verwendet werden können.
Außerdem können SAP MM Daten wiederum in PARTsolutions PARTdataManager angezeigt werden.
Erzeugen von Dokumenten in SAP
Mit SAP CAD-Desktop steht ein Werkzeug zur Verfügung, welches speziell für die 3D-Konstruktion ausgezeichnete Unterstützung liefert.
Alle CAD-relevanten Daten und Links stehen jederzeit den Nachfolgeprozessen wie Beschaffung, Projektsystem, Produktionsplanung, -vorbereitung, Fertigung, Verkauf, Service usw. zur Verfügung. Der Konstrukteur arbeitet in seiner gewohnten CAD Umgebung
Der Zugriff auf die CAD-Daten ist durch Versionierung und Statusverwaltung so koordiniert, dass gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Benutzer an einer Baugruppe ohne Datenverluste und Inkonsistenzen möglich ist (Concurrent Engineering). Darüber hinaus verhindern CheckIn- und CheckOut-Assistenten mit ihren Prüfmechanismen inkonsistente Datenbestände und bieten im Konfliktfall Lösungsmöglichkeiten an.
Erzeugen von Links zwischen Material und Dokumenten in SAP
In der PARTdataManager Tabelle können sowohl Parameter aus SAP MM, wie auch aus SAP PLM angezeigt werden.
Es gibt keine Brüche zwischen ERP- und PLM-System.
Der durchgängige SAP Änderungsdienst mit kompletter Änderungshistorie greift auch für die PARTsolutions Norm- & Herstellerteile.
Ein- und Auschecken von Katalogteilen nach SAP und von SAP erfolgt in Übereinstimmung mit den Dokumentenstrukturen
PARTsolutions Norm- & Zukaufteile sind in SAP DMS auf unternehmensweiter Basis verwaltet