powered by CADENAS

Manual

Manual

5.15. Katalogupdate

5.15.1. PARTadmin - Katalogaktualisierung
5.15.2. Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Update Manager
5.15.2.1. Katalogupdate - Beispiel 1
5.15.2.1.1. Vorbereitungen
5.15.2.1.2. Katalogupdate - Herunterladen
5.15.2.1.3. Zuordnung / Freigabe – Überblick zur Vorgehensweise
5.15.2.1.4. PARTadmin - Prüfen | Vergleichen | Installieren
5.15.2.1.5. PARTlinkManager - Wichtige Hinweise zur Vorgehensweise
5.15.2.1.6. Update Manager - Zuordnung von Projekten und LinkDB-Datensätzen
5.15.2.1.6.1. Update Manager - Projekte nach bereits zuvor erfolgreich durchgeführtem Mapping zuordnen
5.15.2.1.6.1.1. project.prj zuordnen (Normbezeichnung angepasst)
5.15.2.1.6.1.2. project2.prj zuordnen (Verzeichnis geändert)
5.15.2.1.6.1.3. project4.prj zuordnen (Verzeichnis geändert und Normbezeichnung angepasst)
5.15.2.1.6.2. Update Manager - Projekte ohne vorheriges Mapping zuordnen
5.15.2.1.6.2.1. project3.prj zuordnen (Projekt und Normnummer umbenannt)
5.15.2.1.6.2.2. project5.prj zuordnen (Projekt und Normnummer umbenannt und Normbezeichnung angepasst)
5.15.2.1.6.2.3. project6.prj und project7.prj zuordnen
5.15.2.1.6.3. Abschließende Überprüfung
5.15.2.2. Katalogupdate - Beispiel 2
5.15.2.2.1. Vorbereitung
5.15.2.2.2. Status nach Update auf Bikecompany V2 und vor Bearbeitung mit Update Manager
5.15.2.2.3. Bearbeitung im Update Manager
5.15.2.3. Update-Version installieren
5.15.2.3.1. Update ohne Verbindung zur LinkDB
5.15.2.3.2. Versionsnummern korrigieren
5.15.2.3.3. Strukturtabelle aktualisieren
5.15.2.4. Benutzeroberfläche des Update Managers
5.15.2.4.1. Symbole im Dialogbereich Kataloge
5.15.2.4.2. Symbole im Dialogbereich Zeilenzuordnung
5.15.2.5. Funktionalität
5.15.2.5.1. Active State und Requested State
5.15.2.5.2. Änderung der Normbezeichnung
5.15.2.5.3. Datensatz verschoben
5.15.2.5.4. Keine Entsprechung zum alten Datensatz gefunden
5.15.2.5.5. Zuordnung Zeilen-übergreifend vornehmen
5.15.2.6. Hintergrundinformationen