Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Gibt es verschiedene Festigkeiten, Oberflächen, etc. für geometrisch identische Teile, so sollte die Namensbildung dies berücksichtigen.
z.B.: Bildung des Datei-Namen aus NB und Material.
Auf diese Weise zusammengesetzte Namen können schnell eine Überschreitung der max. zulässigen Zeichen hervorrufen.
Eine mögliche Lösung stellt die Bildung des Namens über die ERP_PDM_NUMBER dar. Insbesondere, da diese grundsätzlich eindeutig ist.
Der Nachteil des nicht sprechenden Namen kann durch Kombination mit dem "SHORTNAME" ausgeglichen werden.
NB=(’$ERP_PDM_NUMBER._$SHORTNB.’)
Es kann auch eine Bedingung verwendet werden:
IF ('$ERP_PDM_NUMBER.'.EQ.'')THEN
Bedeutet: Falls keine ERP_PDM_NUMBER existiert, wird der Standard NB verwendet, ansonsten die ERP_PDM_NUMBER.
Leichte Modifizierung gegenüber Beispiel 4:
IF ('$ERP_PDM_NUMBER.'.EQ.'')THEN
Bedeutet: Falls keine ERP_PDM_NUMBER existiert, wird der Standard NB verwendet, ansonsten die ERP_PDM_NUMBER + NB.
Zur Definition der Normbezeichnung und damit des CAD-Datei Namens können Sie IF-Bedingungen, Fortran-Syntax, Konstanten und ERP-Variablen (Aufruf mit '$Variablenname.') zur Namensbildung verwenden:
Detaillierte Informationen zur Syntax finden Sie unter Abschnitt 7.1, „Konstanten, Funktionen, Operatoren, math. Ausdrücke“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.7.4.1. Namensbildung - Standard | Zum Anfang | 5.7.4.3. NB projektbezogen ändern |