Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Teilemanagement ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihrem Datenbanksystem in PARTsolutions für den Anwender eingeblendet werden.
Allgemeine Informationen hierzu finden Sie unter Section 5.1, “Introduction” in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Administration Manual.
Hinweis | |
---|---|
Sie können Funktionalität mit ERP-, PDM-, PLM-Integration in einem Zuge mit der PARTsolutions Basisinstallation aufsetzen oder auch nachinstallieren. |
Wichtig | |
---|---|
Integraler Bestandteil einer Installation mit ERP-, PDM-, PLM-Integration ist die Linkdatenbank, welche Verknüpfungen zwischen PARTsolutions und Drittsystemen speichert. Die entsprechende Datenbankinstanz (Defaultname PLINKDB oder PLDBDEMO) mit den zugehörigen Tabellen kann entweder Teil Ihrer bereits bestehenden Datenbank sein (siehe hierzu unter Abschnitt 5.2.3, „Datenbankinstallation manuell“), oder auf der von uns im Zuge der Installation angebotenen Datenbank MS-SQL Server Express angelegt werden. |
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.1.7.10. eCATALOGsolutions/reduction | Zum Anfang | 5.2.1. Hardware Anforderung |