Die Konfiguration
des PARTsolutions Schnittstellen-Menüs und der Schnittstellen-Symbolleiste
erfolgt in der CAD-übergreifenden Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
oder der
CAD-spezifischen Konfigurationsdatei jeweils im Block [UI].
Folgende Einträge können zur Konfiguration verwendet werden:
Damit ein Menüpunkt im CAD-System im PARTsolutions-Menü erscheint, müssen minimal folgende 3 Einträge vorhanden sein:
Für
Pflichteinträge, die in jedem verwendeten CAD-System erscheinen sollen,
erfolgt die Anlage dieser Einträge in der Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
.
Damit gegebenenfalls das Menü mehrerer, parallel benutzter CAD-Systeme verschieden gestaltet werden kann, sind die Einträge nach folgendem Schema aufgebaut:
In der
Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
finden
sich alle Einträge bis auf Environment und Callback.
Environment und Callback werden dann in der CAD-spezifischen Konfigurationsdatei aufgeführt.
Derselbe
Schlüssel in der CAD spezifischen Konfigurationsdatei (if<cadname>.cfg
)
überschreibt den Schlüssel in der allgemeinen Konfigurationsdatei
(ifacecommon.cfg
).
Ausschnitt
aus ifacecommon.cfg
- core menus
Alle 3 Pflichteinträge sind hier zusammen aufgeführt.
[UI] MN_DisplayText_199=Einstellungen MN_DisplayShortText_199=Einstellungen MN_HelpText_199=PARTsolutions Einstellungen-Dialog aufrufen MN_SmallIcon_199= MN_LargeIcon_199= MN_Environment_199=menu,part,app,asm,draw,toolbar MN_Callback_199=GetObject("iface.menuservice.callback").CallbackSetup()
Ausschnitt aus ifacecommon.cfg - basic menus
Die 3 Pflichteinträge sind verteilt auf allgemeine und spezifische Konfigurationsdatei.
[UI] MN_DisplayText_50=Einfügen 3D MN_HelpText_50=3D-Teil oder -Baugruppe aus einer Bibliothek einfügen MN_SmallIcon_50= MN_LargeIcon_50=
Ausschnitt aus ifsolidworks.cfg
[UI] MN_Environment_50=app,part,asm,menu,toolbar MN_Callback_50=GetObject("iface.menuservice.callback").CallServerApplication("META3DV2")
Numerical codes and icons used in the application:
(Possibly not all functions are available or needed for your configuration)