![]() |
Ignoriert die Genauigkeitsangabe (Dezimalstellen) für die Bohrungslänge, Senkbohrungstiefe und Sacklochgewindelänge.
Achtung: Aktivierung dieser Option kann zu ungenauen Werten beim Export führen. Diese Option ist unbedenklich falls die Bohrungen nicht exportiert werden, jedoch nur mit der Option "ConnectionMode=relative".
Ignores the precision (after the decimal point) of the hole length, counterbore depth and blind hole length.
Use with care: Enabled, it can lead to incorrect values when exporting. Can be enabled without risk if the holes are not exported but only with option "ConnectionMode=relative".
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.7.4.2.6. Key "SkipHoleValuesFilter" | Zum Anfang | 1.7.4.2.8. Key "ReplacedParts" |