![]() |
1.9. Weitere
administrative Anpassungen
1.9.1. Teile
beantragen per E-Mail - Teileinformation (Mident) als Anhang in Form einer
".psmid"-Datei (9.03)
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Aus PARTdataManager heraus kann die Freigabe für Teile, die für den Export gesperrt sind, per E-Mail beantragt werden.
Ab V9.03 wird eine ".psmid"-Datei als Anhang eingefügt. Mit Doppelklick auf diese Datei öffnet sich PARTdataManager mit entsprechendem Projekt und Zeile.
Die E-Mail selbst enthält alle wichtigen Informationen zum Teil.
Die letzte Zeile enthält einen Batchbefehl mit dem das Bauteil ebenfalls im PARTdataManager geöffnet werden kann.
Die benötigten
Dateien zur Verwendung des Features liegen nach einer Standard-Installation
im Verzeichnis $CADENAS_SETUP/scripts/...
.
$CADENAS_SETUP/scripts/erp/erpcustommail.vbb
:
Diese vbb-Datei generiert eine .psmid-Datei, die als Anhang einer E-Mail
beigefügt wird.
(Bei V8.1 wurden .cip-Anhänge generiert)
Mit Doppelklick auf die .psmid-Datei öffnet sich PARTdataManager mit der korrekten Zeile.
$CADENAS_SETUP/scripts/common/openpsmid.vbb
:
Diese vbb-Datei öffnet .psmid Anhänge im PARTdataManager.
$CADENAS_SETUP/scripts/common/openpsmid.reg
:
Registriert die Dateiendung .psmid
in der Windows
Registry im Zuge der PARTsolutions-Installation. (Die Datei kann
jederzeit auch nachträglich ausgeführt werden.)
In der plinkcommon.cfg
ist folgender
Eintrag per Default gesetzt.
[MAIL] ... INLINE2=open.psmid,$CADENAS_USER/open.psmid,application/x-cns-psmident-file
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.9. Weitere administrative Anpassungen | Zum Anfang | 1.9.2. Verschraubungen |