Kategorien müssen im Block [Categories] angelegt werden.
In der
Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
sind bereits
Standard-Kategorien angelegt, die nicht geändert
werden können/sollen. Diese Kategorien können allerdings in jeder
CAD-spezifischen Konfigurationsdatei verwendet werden.
Beispiel für die Verwendung der Standard-Kategorie "is3d" im poolPath-Schlüssel:
poolPath(is3d)=$CADENAS_DATA/pool/solidworks
Eigene Kategorien
werden in den CAD-spezifischen Konfigurationsdateien (z.B.
ifugnx.cfg
) im Block [Categories]
angelegt.
Sie können dann in beliebigen anderen Blöcken der CAD-spezifischen Konfigurationsdateien verwendet werden.
Im Folgenden sehen
Sie ein Beispiel aus der Konfigurationsdatei ifugnx.cfg
. Zuerst werden die
Kategorien nx4, nx5, nx6, nx7, nx75 und nx80 definiert. Danach werden diese
für die Zuweisung des jeweils passenden Templates verwendet.
[Categories] nx4=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="400" nx5=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="500" nx6=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="600" nx7=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="700" nx75=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="750" nx80=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="800" tcActive=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").GetObject ("iface.teamcenter").isTeamcenterActive() [CreationOptions] TemplateName(nx4,isMMDoc)=$CADENAS/iface/unigraphics/shared/nx4/seedparts/ups_seed_mm.prt TemplateName(nx4,isInchDoc)=$CADENAS/iface/unigraphics/shared/nx4/seedparts/ups_seed_in.prt TemplateName(nx5,isMMDoc)=$CADENAS/iface/unigraphics/shared/nx5/seedparts/ups_seed_mm.prt TemplateName(nx5,isInchDoc)=$CADENAS/iface/unigraphics/shared/nx5/seedparts/ups_seed_in.prt TemplateName(nx6,isMMDoc)=$CADENAS/iface/unigraphics/shared/nx6/seedparts/ups_seed_mm.prt TemplateName(nx6,isInchDoc)=$CADENAS/iface/unigraphics/shared/nx6/seedparts/ups_seed_in.prt # etc.
Dasselbe für Solid
Edge in der Konfigurationsdatei ifsolidedge.cfg
sieht so aus:
[Categories] st1=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="100" st2=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="200"
Und für Pro/E in
der Konfigurationsdatei ifproewildfire.cfg
so:
[Categories] wf3=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="3" wf4=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="4" wf5=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="5" wf6=GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="6" wf34=(GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="3")OR (GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="4") wf567=(GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="5")
OR (GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="6")
OR (GetObject("iface.contextservice").GetVariable("UserApp").cadVersion="7")
FileName wird von Firma zu Firma unterschiedlich gehandhabt. Oft ist eine maximale Dateinamen-Länge definiert oder ein spezielles PDM-System unterstützt nur eine begrenzte Länge. Andere wiederum wollen ihre ID im FileName sehen, wohingegen andere auf das Material verzichten können etc.
Es folgt ein kleines Beispiel, wo bei Teilen mit ERP_PDM_NUMBER diese für den Namen verwendet werden soll, wohingegen bei Teilen ohne ERP_PDM_NUMBER standardmäßig der Name aus NB und Material gebildet werden soll.
FileName(isCreaOptNotSet,is3dpart)=?_FORMAT_0("<GENNAME><MATERIAL(_)>").toFileName("_").add(".ipt").value() FileName(isCreaOptNotSet,is3dpart,hasAttr(ERP_PDM_NUMBER))=
?_FORMAT_0("<ATTR(ERP_PDM_NUMBER)>").toFileName("_").add(".ipt").value()