![]() |
Beschreibung: Pfad, in welchem die Dateien gespeichert werden
Ausgabeverzeichnis für erzeugte PRO-E Dokumente. Alle erzeugten Dateien (Teile/Baugruppen) werden in diesem Verzeichnis abgelegt und werden, sofern das Teil ein zweites mal aufgerufen wird, von dort geladen. Der Benutzer sollte diesen Pfad in die Suchpfade von PRO-E eintragen. Ist Pro Intralink aktiv, dient dieser Ordner nur der Erzeugung von temporären Daten. Die Dokumente werden in diesem Fall im Intralink Workspace gespeichert oder je nach Konfiguration in den Commonspace übertragen. Für diesen Pfad muss der Benutzer alle nötigen Rechte besitzen, um eine Datei erzeugen zu können. Weiterhin darf dieser Eintrag nicht auf einen UNC-Pfad verweisen.
Defaultwert: (Flat pool for standard and supplier catalogs)
PoolPath(isCreaOptNotSet)=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("$CADENAS_DATA/pool/proewildfire").value()
Alternative Einstellungsoptionen:
Pool with subdirectories for standard and supplier catalogs (e.g. norm9, any_catalog_name.):
If you want to create the pool directory with supplier subdirectories, then <PREFIXLIST(/)> must be set in the poolpath key for the pool path:
PoolPath(isCreaOptNotSet)=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("C:\cadenas\partsolutions\data/pool/proewildfire/<PREFIXLIST(/)>").value()
Detaillierte Hinweise zur Anpassung des Poolpfades finden Sie unter Abschnitt 2.2.2.1, „Pool: flach oder mit Unterverzeichnissen (Schlüssel "poolpath")“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.3.6.1.2. Automatische Genauigkeitssuche | Zum Anfang | 2.3.6.1.4. Key "FileName" |