Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
2.3.6.2. Block
[INTERFACE]
2.3.6.2.1. Key
"PhysicalPropertiesPrecision" - Option zur Anpassung der Genauigkeit der
physikalischen Eigenschaften
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Das aktuelle "0.99999" Genauigkeitslevel für physikalische Eigenschaften liefert die adäquate Genauigkeit für die Anforderung seitens PARTsolutions (im Speziellen zur Umwandlung der Volumeneinheit), aber bei bestimmten NX-Modellen dauert die Berechnung dieser Eigenschaften extrem lang.
Der Schlüssel
"PhysicalPropertiesPrecision
"
bietet die Möglichkeit, die Genauigkeit auf ein akzeptables Level zu
verringern (NX UI Default ist 0.99).
Default-Wert ist "0.99999", was bedeutet, dass die Genauigkeit der physikalischen Eigenschaften fünf Dezimalstellen beträgt. Der Benutzer kann die Genauigkeit anpassen durch Hinzufügen oder Entfernen von "9" im String. Eine Genauigkeit von "0.99" bietet eine genügend gute Näherung und beschleunigt Berechnungen dramatisch.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.3.6.2. Block [INTERFACE] | Zum Anfang | 2.3.6.2.2. Key "STEPExportVisibleLayersOnly" |