![]() |
2.3.6.1. Block
[CreationOptions(is3d)]
2.3.6.1.3. Key
"EnableMCD" - Mechatronic Concept Designer
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Der Mechatronic Concept Designer in NX unterstützt Simulationen.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Wenn Sie NX Series < 1852 verwenden, wird MCD-Funktionalität aufgrund eines NX-Problems nicht zur Verfügung stehen. |
Damit die Funktionen in vollem Umfang zur Verfügung stehen, müssen die entsprechenden Einstellungen gesetzt sein.
Voraussetzung ist, dass von Seiten der Modellierung die entsprechenden physikalischen und kinematischen Informationen bereitgestellt wurden. Siehe hierzu Abschnitt 3.6, „Simulation“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.
Starten Sie NX und klicken Sie im PARTsolutions Menü auf Teil einfügen....
Klicken Sie im PARTdataManager auf den Button An CAD übertragen (NX **).
Gehen Sie zu Anwendung -> Weitere -> Mechatronics Concept Designer.
Öffnen Sie mit Klick auf das Icon links im Menü den Sequenz-Editor.(Lösen Sie das Dockingfenster dann am besten ab und platzieren Sie es unten in NX.)
Klicken Sie im Kontextmenü von Root auf Operation hinzufügen:
Das Dialogfenster Operation erscheint. Nehmen Sie hier momentan keine Änderungen vor.
Klicken Sie links im Physik-Navigator auf das Item unter Signals oder Couplers (hier im Beispiel Signals), welches Sie auf der Zeitskala zufügen möchten:
Aktivieren Sie dann im Fenster Operation die Laufzeit-Parameter und bestätigen Sie mit OK.
Bewegen Sie den „Meilenstein“ zu dem Punkt, an dem das Signal / der Coupler ausgelöst werden sollen.
Drücken Sie
den “Start” Button , um die Simulation zu starten.
-> Nach 2 Sekunden fährt der Kolben - entsprechend den zuvor eingestellten Werte - aus dem Zylinder.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.3.6.1.2. Key "FileName" | Zum Anfang | 2.3.6.1.4. Key "material" |