![]() |
Sie können unter einem Makronamen eine Folge von Anweisungen oder Deklarationen zusammenfassen, um diese (anstelle der Einzelanweisungen) mit nur einem einfachen Aufruf ausführen zu können.
Beispiel aus $CADENAS_SETUP/ifnxteamcenter.cfg
:
Makro zur Verschlüsselung des Teilenamens:
_ENCODE_PARTNAME=Application.GetObject("iface.teamcenter").EncodePartName
Anstatt
"Application.GetObject("iface.teamcenter").EncodePartName
"
zu benutzen, können Sie dann auch einfach "zb _ENCODE_PARTNAME
"
ausführen.
Ausschnitt aus $CADENAS_SETUP/ifacecommon.cfg
:
[Macros] _CALCNAME=GetObject("iface.calcnameservice") _FORMAT_DOC=GetObject("iface.calcnameservice").start("DOC").Format _FORMAT_0=GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format _METAOBJ=GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj() _METAOBJ_ROOT=GetObject("iface.metaoptionservice").GetRoot() ; Macro to decrypt a password. _DECRYPT_PW=getObject("iface.passwordService").decryptPassword ; Macro to start a ChainCall _START_CHAINCALL=meta_plm.startChainCall().chainCall ; Maco to get the active iface module _ACTIVE_IF_MODULE=getObject("pdm.ManagerService").getActiveIfaceModule() ; Macro to get the active iface item (InterfaceInfoC) _ACTIVE_IFACE_ITEM=GetObject("pdm.ManagerService").GetActiveIfaceItem() ; Macro to get the current CAD name _CURRENT_CAD_NAME=GetObject("pdm.ManagerService").GetActiveIfaceItem().getCurrentCadname() ;Macro to get the TeamcenterHookService object. _TC_HOOK_SERVICE=teamcenter_public_api.getTeamcenterPublic().PDMHookservice("9.1") ;Macro to get the value of a specific Creationoption. Only works in CreationOptions ! _CREATION_OPTION(=context.getGlobalOption("CreationOptions",
Grundsätzlich
empfiehlt sich die Deklaration von übergreifend benötigten Makros in
ifacecommon.cfg
, ansonsten in der
jeweiligen speziellen Konfigurationsdatei.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.1.7. Passwörter verschlüsselt in Konfigurationsdatei einsetzen (9.04) | Zum Anfang | 2.2.2. Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen |