Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
2.3.5.5. Block [CadDocumentAttributes]
2.3.5.5.1. Attribute in
Kategorien gruppieren beim Attributmapping
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Beim Attributmapping können Sie die einzelnen Attribute in Kategorien gruppieren und optional einen Attributtyp zuweisen.
Nehmen Sie die Einstellungen folgendermaßen vor:
Zuerst wird im Block [CadDocumentAttributes] das Attribut mit dem gewünschten Wert angelegt. Der Wert kann fix sein oder auch über einen Ausdruck wie beispielsweise "?_ATTR("NB")" bestimmt werden.
[CadDocumentAttributes] TestAttribute=42 TestAttribute.custom=Category.TestCategory, Type.Integer TestAttribute2=1 TestAttribute2.custom=Category.TestCategory, Type.number
Dann wird mit folgender Syntax die gewünschte Kategorie angelegt.
CREATOR.custom=Category.Testcategory
Optional kann nach der Kategorie, separiert mit Komma, der Attributtyp angegeben werden. Wird kein Typ bestimmt, ist der Typ standardmäßig "String".
Folgende "custom" Typ-Werte sind unterstützt (string ist "default"):
CREATOR.custom=Category.Testcategory, Type.Integer
Nach dem Teileexport findet sich das Attribut in NX unter "Component Properties" in der angelegten Kategorie "TestCategory".
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.3.5.5. Block [CadDocumentAttributes] | Zum Anfang | 2.3.5.6. Block [NativeCheckin] |