Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Für Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern, Ringe, Stifte, etc. kann das Schneiden in der 2D-Ansicht ausgeschlossen werden.
Default-Einträge
sind bereits in der CAD-übergreifenden Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
, im Block
[CreationOptions], im Schlüssel "NoSection"
gesetzt.
Für Änderungen benutzen Sie den Schlüssel in den CAD-spezifischen Konfigurationsdateien.
Hinweis | |
---|---|
Der exakt gleiche Schlüssel überschreibt die Default-Einstellung in ifacecommon.cfg; Informationen verschiedener Schlüssel werden gemerged. |
In Bild 1 unten sehen Sie, dass bei Aktivierung der Funktion nur die Platte geschnitten wird und nicht die Schraube.
Der Default-Eintrag im Block [CreationOptions] lautet:
[CreationOptions] NoSection(is3dPart)=?(GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj().PartAttr. IgnoreSectionViewCut) or (context.IsStringInGlobalOptionArray("NoSection","nosection_", Replace(GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj().mident, "/", "\\")))
Die Default-Einträge im Block [NoSection] lauten:
[NoSection] nosection_0=norm\din\schrauben nosection_1=norm\din\muttern nosection_2=norm\din\zubehoer\ringe nosection_4=norm\din\zubehoer\scheiben nosection_5=norm\iso\schrauben nosection_6=norm\iso\muttern nosection_7=norm\iso\zubehoer\ringe etc.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.8.2. Block [CreationOptions] | Zum Anfang | 2.2.8.3. Block [UI] |