Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sollten die Möglichkeiten mittels Editieren der Projekttabelle nicht ausreichen, nutzen Sie die Einbindung externer vbs-Skripte.
Die Einträge erfolgen unter Normbezeichnung, Normbezeichnung (kurz) oder Stücklistenbezeichnung.
Das Skript heißt hier im Beispiel "nb.vbs" und liegt unter …/setup/scripts/common.
Die aufgerufene Funktion heißt hier im Beispiel "ruletable".
function ruletable(table,calced_row,orgNB) result="" mmrow=cint(calced_row) if mmrow >= 0 then tmp=table.NN normbezeichnung=table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$NB.",0) '0.************************************************ pos=Instr(1,normbezeichnung,"DIN") if pos = 1 then result=tmp+"_"+table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$NENN.$MAT_NAME.",0) end if '1.************************************************ if tmp="DIN 912" then result="ISO4762abcd"+"_"+table.rows.item(mmrow).resolvevariables ("$NENN.$MAT_NAME.",0) end if '2.************************************************ if tmp="DIN 2448" then result="DIN 2448"+"_"+table.rows.item(mmrow).resolvevariables ("$D._$S._$L.___$MAT_NAME.",0) end if '3.************************************************ if tmp="DIN 2576" then result=tmp+"_"+table.rows.item(mmrow).resolvevariables ("$NENN._$D1.$MAT_NAME.",0) end if '4.************************************************ pos=Instr(1,normbezeichnung,"FAG") if pos >= 1 then result=table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$NB.",0) end if '5.************************************************ pos=Instr(1,normbezeichnung,"EO EL L-Verschraubung mit Dichtkegel") if pos >= 1 then result=table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$ERP_PDM_NUMBER.",0)+ "-EL"+table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$ROHR.$S.",0) end if '6.************************************************ if tmp="DIN 7993-B 2" then result=table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$ERP_PDM_NUMBER.",0)+ "-A"+table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$D1.",0)+"---DIN7993" end if ' ************************************************* if result="" then result=orgNB end if end if ruletable=result end function