Werte
aller Wertebereichsvariablen mit Namen der Variablen
CHANGEABLEVALUES
Werte
aller Wertebereichsvariablen, die vom Benutzer veränderbar, d.h.
nicht gelockt sind (siehe common.cfg - LockDimRange=0/1)
CHANGEABLEVALUESWITHNAME
Veränderbare Wertebereiche mit Namen
CATALOG_NAME
Name des
Katalogs
CATALOG_DESC
Sichtbarer Name des Katalogs (in der aktuellen
Sprache)
SHORTNB
Kurze
Normbezeichnung
CADSYSTEMNAME
Name des gemeldeten CAD-Systems (wenn mehrere
gleichzeitig
angemeldet
sind, dann durch Komma getrennte Liste)
CALCED_ROW
Die
Zeilennummer, die gerade berechnet wird
NB
Normbezeichnung
LINA
Stücklistenbezeichnung
NENN
Bei DIN
912 z.B. $d.x$L. (Nur bei Normteilen, nicht bei Katalogen)
NORM_NUMBER
Die Normnummer
eines Teils
Steht in der tab-Datei; zu sehen in
PARTeditor -> Identifikationsangaben oder im
Indexbaum
NORM_TITLE
Der Normtitel
eines Teils
Steht in der
tab-Datei; zu sehen in PARTeditor -> Identifikationsangaben
oder im Indexbaum)
MATERIAL_NAME
Material (interner Name) aus dem
Material-Dialog beim Export (Siehe PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen -> Register PARTdataManager
-> Material beim
Exportieren auswählen; ein-, ausschaltbar)
(Achtung: Bei
ERP-Funktionalität Inhalt einer Zusatz-Spalte)
MATERIAL_DESC
Beschreibungstext für das
Material
(Achtung: Bei ERP-Funktionalität Inhalt
einer Zusatz-Spalte)
LISTOFCOLUMNS
Ausgabe einer
Liste mit den Variablenwerten der aktuellen Zeile. Das Format der
Ausgabe kann beeinflusst werden.
Beispiel:
$LISTOFCOLUMNS(COLTYPE=ALL;EXCLUDE=D,L;
VALUE=$VARNAME.=$VARVALUE.)
COLTYPE
ALL Alle Variablen
VISIBLE Alle sichtbaren VAriablen
ERP Alle ERP Variablen
EXCLUDE Liste von VAriablen, die nicht ausgegeben
werden sollen
INCLUDE Liste von Variablen, die zusätzlich
zu den durch COLTYPE spezifizierten Variablen
ausgegeben werden sollen
VALUE Gibt an, wie die Daten für eine Variabele
ausgegeben werden sollen
Dabei können die folgenden Platzhalter
verwendet werden
$VARNAME. Variablenname
$VARDESC. Variablenbeschreibung
$VALDESC. Wertebeschreibung
$VARVALUE. Wert