Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2.3.5.1. Block
[CreationOptions(is3d)]
2.3.5.1.10. Key
"PipingConnPoint" - NX Routing Funktion
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
In NX werden Einpassungsanschlüsse durch kleine Pfeile, die die Flussrichtung anzeigen, dargestellt. Ab V9.07 kann diese Darstellung aus den PARTsolutions Anfügepunkten generiert werden.
Um die NX Routing-Funktion mit PARTsolutions nutzen zu können, muss eine "NX Routing Electrical" Lizenz verfügbar sein.
Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/ifugnx.cfg
->
Block [CreationOptions(is3d):include(CreationOptions)]
-> Schlüssel PipingConnPoint
PipingConnPoint=1
Mit aktiviertem Schlüssel wird beim Export an jedem Anfügepunkt ein "Fitting Point Feature" generiert.
Die Flussrichtung ergibt sich aus der Z-Achse des Anfügepunktes.
Die
Einpassungsanschlüsse werden auf Layer 32 generiert und sind standardmäßig
sichtbar (entsprechend der Einstellung in ifugnx.cfg
-> Schlüssel
layer_11
-> Wert
ports:32:2
).
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.3.5.1.9. Key "UsePartExpressions" | Zum Anfang | 2.3.5.2. Block [INTERFACE] |