5.1.4.2.4. Neuanlage von Teilen
unter Nutzung eines ERP Interfaces
PARTsolutions-Benutzer möchte ein Teil
nutzen, welches noch keine ERP-Nummer hat
Das Interface öffnet eine ERP-Maske, in
der bereits die Daten des entsprechenden Teiles aus PARTsolutions
eingetragen sind
Der Benutzer ergänzt
fehlende Daten wie z.B. Werkstoff (Geometriedaten werden
automatisch übernommen)
Das Interface legt
dieses Teil im ERP-System mit einer neuen ERP-Nummer an und der
gesamte Datensatz wird in die LinkDB übertragen
Vorteile: Komplette
Integration von PS in das ERP-System bei der Anlage neuer Teile;
neue Teile können aus PS heraus angelegt werden und sind sofort in
PS verfügbar; durch das automatische Anlegen (aus PS heraus)
werden redundante Teile vermieden.
Benötigt Modul ERPsolutions + (z.B.) SAP
MM Gateway oder ein individuell programmiertes Gateway
Hinweis
Die manuelle Neuanlage
von Teilen ohne Gateway mittels der Module PARTdataManager und
PARTlinkManager ist immer möglich.