powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.7.6.7.2. BLOCK: USERDIALOG

Gestaltung der PARTsolutions Dialogbox, welche durch Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen aufgerufen wird.

[Hinweis] Hinweis

Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Funktion für ERP-Integration.

  • Bei der PARTsolutions Installation müssen die ERP-Module ebenfalls installiert worden sein. Kontrolle: Befindet sich unter …setup/scripts das Verzeichnis „erp“? --> Ansonsten die entsprechenden Module nachinstallieren.

  • In der Datei plinkcommon.cfg muss im Block Common der Schlüssel VBSCUSTOM auf den Wert erpcustom gesetzt und aktiviert sein.

  • In der Datei erpcustom.cfg muss im Block ADDTODB der Schlüssel erp_psol_mm.vbs aktiviert sein.

Werte eines beliebigen Schlüssels hier beispielhaft für ‚Werkstoff’:

Werkstoff=MAT_NAME,Werkstoff:, 1,1, ,1,1,mat.txt,full,,

Der fett gesetzte Wert "Werkstoff" erscheint im Dialog Fenster.

(Bei der folgenden Auflistung stehen in der letzten Klammer die im Beispiel verwendeten Werte)

  • internalVar=VarPLinkInternal: Angabe des Parameternamen (MAT_NAME)

  • StaticText: Bezeichnungstext der Eingabezeile (Werkstoff)

  • required: 0/1 (Eintrag erforderlich; ja oder nein) (1)

  • Add2DB: Wert in die LINKDB eintragen; 0/1 (1)

  • default: Eintrag eines default-Wertes (leer)

  • freeinput: 0/1 ; Editierbarkeit (es könnte ein nicht veränderbarer default-Wert eingetragen werden) (1)

  • ShowInDialog: Sichtbarkeit in der Dialogbox (es könnte ein default-Wert in die LINKDB eingetragen werden, der aber in der Dialogbox nicht angezeigt wird.) (1)

  • selectionfile: Siehe angefügtes Beispiel für Materialauswahl (mat.txt)

    [*]
    0=
    1=8.8
    2=10.9
    3=12.9

    Für eine bestimmte Normnummer können auch andere Vorgabewerte definiert werden.

    [norm/din_en_iso/stifte/scherstifte/din_1.prj]
    
    1=1.4301 (V2A)
    2=1.4571 (V4A)
  • combotype: Wertebereich: static oder keine Angabe (static: es sind keine eigenen Werte eintragbar | ‚leer’: Eintrag eines eigene Wertes möglich)