powered by CADENAS

Manual

Manual

4.1. Allgemeine Hinweise

  • Komplettpaket von DVD

    Bestehende PARTsolutions-Versionen werden regelmäßig weiterentwickelt und sollen Ihnen als Updates schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Solche Updates stellen stets ein Komplettpaket dar, das neben der PARTsolutions Software meist auch aktualisierte Katalog- und CAD-Schnittstellen-Versionen beinhaltet.

    • MAJOR Updates (Version) = umfassende Neuversionen der CADENAS Software, verbunden mit einem Versionswandel, der die erste Versionsziffer betrifft, z.B. von 10 zu 11.

      [Hinweis] Hinweis

      Bei Major Updates ändert sich die Lizenz. Siehe hierzu unter Abschnitt 5.4, „Lizensierung“.

    • MINOR Updates (Service Packs) = kleinere Programmänderungen bzw. -überarbeitungen. Die Versionsnummer eines MINOR Updates wird durch die Service-Pack-Nummer gekennzeichnet (SPx).

  • [Wichtig] Wichtig

    Grundsätzlich ist ein Backup der bestehenden Installation (Daten, Datenbank und Software) dringend anzuraten!

  • [Wichtig] Wichtig

    Alle Anpassungen, die in Standard-vbs-Skripten oder ini-Dateien vorgenommen wurden, werden bei einem Update nicht übernommen!

    Dies kann z.B. ERP-Anpassungen betreffen, aber ebenso auch die CAD-Schnittstelle (iface-Ordner). Es findet kein "Merging" statt.

    Bitte unbedingt diese Skripte sichern!

  • Während des Installationsvorgangs dürfen KEINE Benutzer auf PARTsolutions zugreifen!

    Sobald PARTsolutions an irgendeinem Arbeitsplatz geöffnet ist, sind verschiedenste DLLs im Zugriff und können vom Installationsprozess nicht "angefasst" werden.

    Es erscheint eine Fehlermeldung.

  • Hinweise zu Downloads und Updates finden Sie unter www.cadenas.de -> Support -> Download & Updates.

  • Bezüglich Handbücher wenden Sie sich bitte an Support@cadenas.de.

  • Zusammenhang zwischen Software und Index: