Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
5.13.10.15.3. Bauelement-Typ
bestimmen
5.13.10.15.3.1. Bauelement-Typ nach eClass
klassifizieren
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Für Elektro-Bauteile ist das Klassifizieren nach eClass verpflichtend.
Selektieren Sie auf der Registerseite Allgemein die Klassifikation (eClass 9.0) und öffnen Sie per Klick auf ... den entsprechenden Dialog.
Selektieren Sie den korrekten Bauelemente-Typ (in diesem Beispiel eine Durchgangs-Reihenklemme) und weisen die Klasse per Doppelklick dem Bauteil zu. Bestätigen Sie mit OK.
-> Die Klasse wird auf der Registerseite Allgemein angezeigt.
Jeder Bauelemente-Typ hat sein Set aus Merkmalen, die ausgefüllt werden müssen. Öffnen Sie hierzu unter Merkmale (eClass<Versionsnummer>) mit Klick auf ... das Dialogfenster Klassenvariablen.
Sie sehen nun alle mit dem Bauelement verbundenen Merkmale. Tragen Sie die gewünschten Merkmalswerte entweder als festen Wert ein oder geben Sie die entsprechende Tabellenvariable an (falls die Werte in der Tabelle verfügbar sind).
Die Merkmale werden nun auf der Registerseite Allgemein angezeigt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.13.10.15.3. Bauelement-Typ bestimmen | Zum Anfang | 5.13.10.15.3.2. Bauelemente-Typ nach CNS-Klassifikation -> IEC Code 81346_2 klassifizieren |