Alle Assistenten
sind in PARTdataManager mit ihrem
eigenen Icon gekennzeichnet.
Schnelle Filtersuche mit Autofiltern
Im Dockingfenster Filter Assistent wird auf Basis der gemeinsamen Variablen eines selektierten Verzeichnisses automatisch ein Filterassistent erstellt.
Mit Schieberegler, Auswahlkästchen, etc. nehmen Sie Einstellungen vor. Die Suche wird wie eine "normale" Suche ausgeführt.
Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.14.1, „Dockingfenster Filter-Assistent: Schnelle Filtersuche mit Autofiltern“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.
Hersteller-bezogene Filterassistenten (von Seiten des Katalogherstellers bereitgestellt, mit Projekttyp Such-Assistent oder Berechnungs-Assistent erstellt)
Suchassistent und Berechnungsassistent finden Sie im Katalog des jeweiligen Herstellers.
Suchassistenten vereinfachen das Einschränken auf relevante Suchparameter. (Eingabe z.B. mittels Schieberegler und Listenfelder, etc.) Eine Suche kann direkt aus dem Assistent heraus ausgeführt werden.
Berechnungsassistenten führen bei Eingabe der Parameter on the fly Berechnungen durch. Das Ergebnis kann unmittelbar zur Orientierung bei der Teileauswahl verwendet werden.
Filterassistent in der Klassifikation 2.0 Suche (CADENAS-intern innerhalb von eCATALOGsolutions mit Projekttyp Klassifikationssuche erstellt)
Vergleiche hierzu unter Abschnitt 3.1.6.4.10, „Klassifikation 2.0 Suche“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.
Filter- Suchassistenten auf dem B2B-Portal (CADENAS-intern innerhalb von eCATALOGsolutions mit Projekttyp Klassifikationssuche erstellt)
Suchfilterassistent (innerhalb von PARTdataManager manuell erstellt)
Führen Sie eine Suche durch, auf deren Basis Sie den Suchfilterassistent erstellen möchten.
Das
Dialogfenster Suchfiltergenerierungseinstellungen
wird nach einer durchgeführten Suche auf der Registerseite
Suchergebnisse mit Klick auf das Icon
Erweiterter Suchfilter Assistent
geöffnet.
Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.14.3.2, „Suchfilterassistent (von PARTsolutions Administration bereitgestellt)“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.
Die oben genannten Assistenten basieren alle auf eCATALOGsolutions (erstellt mit unterschiedlichen Projekttypen).
In Ergänzung hierzu gibt es noch Assistenten, die auf Web-Technologie basieren. Siehe Abschnitt 3.1.6.4.15, „Web-Assistent (herstellerseitig bereitgestellt)“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.