![]() |
5.9.2.9.1. Render Material - Funktion
5.9.2.9.1.1. Render Materialien für Flächenattribute
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Die angelegten Rendermaterialien stehen auch im PARTdesigner im Dialogfenster Flächen Attribute zur Verfügung.
Die folgende Abbildung zeigt das Bauteil im PARTdataManager mit Textur über dem gesamten Teil (PARTproject -> Projekt bearbeiten -> Registerseite Allgemein -> Rendereigenschaften -> Render Material) und einer anderen Textur auf einer zusätzlich bearbeiteten Fläche (PARTdesigner -> Flächenattribute... (Kontextmenü einer Fläche) -> RenderMaterial)
Ausgangssituation: Das Blend-Feature wurde auf eine Kante zwischen zwei Flächen angewendet. Den Flächen wurde ein Material zugewiesen. Auf die Verrundungsfläche wird das Material nicht automatisch angewendet.
Wenn Sie versuchen, der Verrundungsfläche ein Material zuzuweisen, erscheint der Hinweis Fläche ist durch eine andere Fase/Rundung entstanden.
Rufen Sie statt dessen im Dockingfenster 3D Historie das Kontextmenü über Blend auf und klicken Sie auf Featureattribute....
Weisen Sie im Dialogfenster Flächen Attribute das gewünschte Material zu.
Bei Sweep verhält es sich sinngemäß genauso.
Wenn Sie bei Mustern ein anderes Element als das des Musterursprung wählen, erscheint der Hinweis Fläche ist durch ein Muster-Feature entstanden.
Auf dem Element des Musterursprung steht der Befehl Flächenattribute... zur Verfügung.
Wählen Sie im Dialogfenster Flächen Attribute das gewünschte RenderMaterial.
-> Das RenderMaterial wird auf alle Musterelemente angewendet.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.9.2.9.1. Render Material - Funktion | Zum Anfang | 5.9.2.9.2. Render Material - Einstellungen |