![]() |
3.6.3.1. Rotative
und Linear-Simulation (MCD)
3.6.3.1.2. Beispiel
einer rotativen Simulation mit einem AFAG RE-50 Schwenk-Modul
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus in PARTdataManager und überprüfen Sie, welche Regel die Verbindung zwischen den beweglichem Teilen darstellt.
Im Dialogbereich Positionierung muss das Auswahlkästchen Rotation „Frei“ aktiviert sein und die Min- und Max.-Werte müssen entsprechend der physikalischen Begrenzungen des "realen" Produkts spezifiziert werden.
Klicken Sie auf Simulation, dann Hinzufügen, wählen Sie dann Actuator > Actuator Linear > Physical Limit (Rotation) und bestätigen Sie mit OK.
Bestimmen Sie die Werte der Attribute entsprechend dem realen Produkt.
Optional können auch Bewegungsprofile zugefügt werden. Vergleiche oben.
Klicken Sie im Konfigurator Menü auf Konfiguration speichern.
Das Bauteil ist nun fertig für den Export zum Testen. Siehe unten.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.6.3.1.1. Beispiel für eine Linear-Simulation mit einem FESTO-Zylinder | Zum Anfang | 3.6.3.1.3. Testen der Simulation im Mechatronics Concept Designer |