Chaînes à rouleaux DIN ISO 606 (ex DIN 8187) et Glissières Pignons pour chaîne à rouleaux et tendeurs Chaînes en acier rond et roues Transmissions par courroie Courroies et poulies à gorge trapézoïdal Roues cylindriques Crémaillères Engrenages coniques Engrenages à vis Moyeux expansibles et frettes extérieures Accouplements et moyeux limiteurs de couple Joints de cardan Paliers, roulements, douilles et billes p..
Valčekové reťaze DIN ISO 606 (ex DIN 8187) a vodiace lišty Ozubené kolesá a reťazové napínače Oceľ. reťaze a reťazové kolesá Remeňové pohony V-remene a V-remenice Čelné ozubené kolesá Ozubené hrebene Kužeľové súkolesia Šnekové súkolia Upínacích sád, upínacích púzdier a kotúčov Spojky a posuvné náboje Kardáno..
Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187) und Gleitschienen
Kettenräder und Kettenspanner Rundstahlketten und Räder Zahnriementriebe Keilriementriebe Stirnzahnräder Zahnstangen Kegelräder Schneckentriebe, Schneckenradsätze Spannsätze und Schrumpfscheiben (Welle-Nabe-Verbindungen) Kupplungen und Rutschnaben Wellengelenke Lager, Buchsen, Kugelrollen Trapezgewindetriebe und Kugelgewindetriebe Keilwellen und Keilnaben ähnlich DIN ISO 14 Lineartechnik, Line..
Modellöversikt förDeublin roterande kopplingar
för vatten & hetolja upp till 120 °C
för hetvatten & hetolja upp till 230 °C
för luft och hydraulik
för kylvätska
för vatten i stränggjutningsanläggningar
Specialmodeller för kundanpassade applikationer
DULCOnneX – Die Gesamtlösung für Ihr digitalesFluidmanagement
Sensortechnik DULCOTEST
Mess- und Regeltechnik
Mess- und Regelsysteme für die Trink- undAbwasseraufbereitung
Mess-, Regel- und Dosiersysteme für dieSchwimmbadwasseraufbereitung
ProMinent-Beständigkeitsliste