powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 2,067 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ/MGZR   ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,856 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイドテーブル MGF   ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,606 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC   ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。・小形・軽量・省スペース対応。
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,194 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイド付シリンダ MGG   ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,310 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイド付薄形シリンダ MGQ   ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,302 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW   ・ガイドピッチ2倍。・プレート許容回転トルク、プレート不回転精度向上。・MGP基本形と同等質量。
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,349 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイド付薄形シリンダフランジ付き MGP   ・プレート側にフランジ付を追加
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,249 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイド付薄形シリンダ MGP   ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,581 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ガイド付薄形シリンダ JMGP   ・コンパクト 全長30.5mm、高さ16mm短縮・質量最大69%減 (0.32kg→0.1kg)・3方向からの取付可能 上面取付、下面取付、底面取付・4方向から配管が可能・無接点オートスイッチD-M9□型取付可能・搬送ライン等の推力をメインとしたプッシャ、リフターおよびクランプ等に対応
  • Created January 20, 2017 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,387 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付きシリンダ(MGシリーズ) >ミニガイドロッドシリンダ MGJ   ・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。・配線・配管を1方向に集約。・不回転精度:±0.1°