powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 300 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000 Series   ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 328 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >5ポートソレノイドバルブ SX3000/5000/7000 Series   ・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 246 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000   ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 342 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000 Series   ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 268 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000 Series   ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 377 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700   ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※                 高さ20mm低減※                 ※分割形マニホールド比較 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:SS0751,SS0750
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 440 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000/9000 Series   ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な  マニホールドオプション。 ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 795 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R Series   ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。  ※単独EXH.スペーサ使用時
  • Created December 12, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 336 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ >5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000 Series ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。  省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 672 views, 0 likes, Category: Valve
    方向制御機器 >パワーバルブ >パワーバルブ VEX ・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。 ・VEX5:1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能。