2 Modul
4 Modul
Schalttafeleinbau 48x48 mm
Schalttafeleinbau 72x72 mm
Schalttafeleinbau 96x96 mm
Ringstromwandler zur Differenzstromüberwachung
Teilbarer Ringstromwandler zur Differenzstromüberwachung
Energiezählung im Wechselstromnetz und
Drehstromnetz, Direktanschluss bis 63A oder
Stromwandleranschluss
bzw. Strom- und Spannungswandleranschluss
-Hutschienenmontage 1 Modul
-Hutschienenmontage 2 Modul
-Hutschienenmontage 4 Modul
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72x72 mm
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x96 mm
Multifunktionsbaustein mit Energiezählung,
Leistungsfaktor- und Leistungsmessung im
Wechselstromnetz und Drehstromnetz.
-Hutschienenmontage
-Schalttafeleinbau Frontrahmen 72x72 mm
-Schalttafeleinbau Frontrahmen 96x96 mm
-Interface für Nemo 96HDL, 96HD und Nemo 96 HD+
Principle of Operation /General Description /Flow Tubes & Valves)
Calibrations
Single & Multiple Tube Flow Meters
PTFE-Glass Single and Multiple Tube Flow Meters
S Style Single Tube Flow Meters
Optical Sensor Switch
Gas Proportioners
Kits
Medium Range Brass, Stainless, PTFE and Direct Reader Flow Meters
Stainless Industrial Flow Meters
In Line PTFE Flow Meter
PTFE-PFA Flow Meters
Barstock Valves
PTFE Needle Valves
Arbeitsweise /Allgemeine Beschreibung /Durchflussrohre & Ventile
Kalibrierungen
Einzel u. Mehrfachrohrströmungsmesser
PTFE/Glas-Einzel- und Mehrfachrohrströmungsmesser
Einzelrohrströmungsmesser Modell S
Optischer Sensorschalter
Gasmischer
Strömungsmesserkits
Strömungsmesser aus Messing, rostfreiem Stahl und PTFE für mittlere Durchflussbereiche
Industrie-Strömungsmesser aus rostfreiem Stahl
PTFE-Strömungsmesser für Inline-Montage
Barstock-Ventile
PTFE-Nadelventile
FOOD Sensors for the food & beverage industry:
Temperature;
Level;
Point Level,
Pressure;
Flow;
Conductivity;
Turbidity;
PHARMA Sensors for the Pharma industry & biotechnology:
Temperature;
Level;
Point Level,
Pressure;
Flow;
Conductivity;
Turbidity;
MODULAR PLATFORM. MODULAR SENSOR PLATFORM WITH IO-LINK.CONTROLS. CONTROLLERS, POINT LEVEL DEVICES, SWITCH CONVERTERS