La double transmission par courroie
STRUCTURE
CARACTÉRISTIQUES
GAMME D’UTILISATION
SURFACE DE CONTACT X2 (À LARGEUR DE POULIE ÉGALE)
ABSORPTION DES À-COUPS OU BLOCAGES
APPLICATIONS
LA DOBLE TRANSMISIÓN POR CORREA
ESTRUCTURA
CARACTERÍSTICAS
GAMA DE UTILIZACIÓN
SUPERFICIE DE CONTACTO X2 (CON UN ANCHO DE POLEA IGUAL)
ABSORCIÓN DE SACUDI
APLICACIONES
DOUBLE POWER TRANSMISSION BY BELT
STRUCTURE
CHARACTERISTICS
RANGE OF USES
2X CONTACT SURFACE (WITH EQUIVALENT PULLEY WIDTH)
ABSORBS SUDDEN SPIKES OR BLOCKAGES
APPLICATIONS
DOPPELTE LEISTUNGSÜBERTRAGUNG PER RIEMEN
STRUKTUR
EIGENSCHAFTEN
EINSATZBEREICHE
POLY V ® DOPPELSEITIG
KONTAKTFLÄCHE X2 (BEI GLEICHER SCHEIBENBREITE)
ABSORBIEREN VON STÖSSEN ODER BLOCKIERUNGEN
APPLICAZIONI
WIZARD CONVEYXONIC® – GUIDA DI SELEZIONE RAPIDA
STRUTTURA
CARATTERISTICHE
GAMMA DI POTENZA
RIDUZIONE DEI COSTI
CARATTERISTICHE TECNICHE
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
THE REVOLUTION IN ROLLER CONVEYORS
APPLICATIONS
WIZARD CONVEYXONIC® –QUICK SELECTION GUIDE
STRUCTURE
CHARACTERISTICS
POWER RANGE
TECHNICAL PERFORMANCE
COST SAVINGS
INSTALLATION AND MAINTENANCE