Betriebsstundenzähler
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen Ø58 mm
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 54x54 mm
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 72x72 mm
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 96x96 mm
-Hutschienenmontage 2 modul
Drehfeldrichtungsanzeiger
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 72x72 mm
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 96x96 mm
-Hutschienenmontage 4 modul
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 96x96 mm
(Ampere- und Voltmeter für ac)
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 96x96 mm
(Ampere- und Voltmeter für dc)
-Schalttafeleinbau; quadratisch; Frontrahmen 96x96 mm
(Leitungswiderstandsmessung ac und dc Netze)
Schalttafeleinbau; quadratisch 90° Typ RQ
-Wechselstrom und Wechselspannung
-Gleichstrom und Gleichspannung
-Wechselstrom (Bimetallmesswerk)
-Frequenz
-Wirkleistung und Blindleistung
-Leistungsfaktor
-Skala
Schalttafeleinbau; quadratisch 240° Typ AQ
-Wechselstrom und Wechselspannung
-Gleichstrom und Gleichspannung
-Frequenz
-Wirkleistung und Blindleistung
-Leistungsfaktor
-Skala
4 Modul Typ D4
-Wechselstrom und Wechselspannung
-Gleichstrom und Gleichspannung
Digitalanzeiger
-4 Modul
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 48x24 mm
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72x36 mm
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x48 mm
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 48x48 mm
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72x72 mm
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x96 mm
Leuchtbalkenanzeiger
-Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x24 mm
-2 Modul (Wechselstrom)
-2 Modul (Wechselspannung)
-8 Modul (Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsmittelwert, cos ϕ, Phasenwinkel, Frequenz)
-6 Modul (Gleichstrom und Gleichspannung)
-4 Modul Signalseparator (Gleichstrom und Gleichspannung)
-Stromrelais für Wechselstromnetze
-Spannungsrelais für Wechselstromnetze
-Stromrelais für Drehstromnetze
-Spannungsrelais für Drehstromnetze
-Dreiphasenüberwachung: Asymmetrie, Phasenausfall, Drehfeld
-Industrieller Einsatz, 4 Modul
-Krankenhauseinsatz, 4 Modul
-Krankenhauseinsatz
-Schalttafeleinbau 120x81 mm
-Krankenhauseinsatz, Trenntransformatoren