powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

Schock Metall: Teleskopschienen-Standardprogramm

1,437 views

Der Teleskopschienen-Katalog von Schock Metall enthält mehr als 175 verschiedene Teilauszüge, Vollauszüge und Überauszüge mit Lastwerten von 10 kg bis zu 200 kg.

Neben einer großen Auswahl an Schienenprofilen mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten und Komfortfunktionen sind auch komplette Auszugssysteme für spezielle Anwendungen erhältlich.

Technische Erläuterungen informieren über die wichtigsten Eigenschaften von Schock Kugelführungen, wie zum Beispiel Lastwerte, Werkstoffe und Oberflächen oder spezielle Funktionen.

Einige Anwendungsgebiete: Wohn-, Küchen- und Büromöbel, Ladenbau, Lager- und Betriebseinrichtungen, 19"-Technik, Elektronik-Industrie und Maschinenbau.

Anwender, die kleinere Serien an Basis-Auszügen benötigen, können über diesen Weg schnell und flexibel beliefert werden. Als Partner des Fachhandels bietet Schock Metall eine moderne Logistik und kurzfristige Lieferung weltweit.

 

https://www.schock-metall.de/

 

0 comments