Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Automatisierte Formatverstellung - Zuverlässig und präzise
RK Rose+Krieger und LENORD+BAUER ziehen am gleichen Strang, um Kundenwünsche nach vollautomatischen Zustellachsen zu erfüllen.
Die Lineareinheiten und Stellantriebe ergänzen sich perfekt und führen zu einem sinnvollen Gesamtpaket.
Es werden:
- Einrohr-Achsen E-II
- Doppelrohr-Achsen EP/EPX (II) und
- Profil-Achsen quad® EV aus dem Bereich Move-Tec verwendet.
Hierzu kommt wahlweise ein Stellantrieb in kurzer oder langer Bauform mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse zum Einsatz. Dabei liefern die Geräte Nenndrehmomente von 3,5 Nm oder 5 Nm.
Zur Montage der SeGMo an die entsprechenden Linearachsen bietet Lenord+Bauer die passende Drehmomentstütze. Der Stellantrieb wird mit montierter Drehmomentstütze einfach auf die Achse gesetzt und in seine Position geschoben. Ein Klemmring fixiert den Antrieb dabei fest auf der Antriebswelle der Lineareinheit. Neben der kraftschlüssigen Wellenverbindung, wird mit einer flexiblen Motoraufnahme an der Drehmomentstütze zugleich das erforderliche Loslager abgebildet.
In enger Zusammenarbeit rüsten die beiden Firmen auch komplexe Maschinen mit mehreren Lineareinheiten und dezentraler Kommunikationseinheit aus. In diesem Fall kommen Stellantriebe mit Hybridkabel und SeGMo-Box sowie einer kompakten SPS-Steuerung mit Bedienterminal zum Einsatz.
Beides liefert die Firma Lenord+Bauer bei Bedarf als anschlussfertiges Modul inklusive Bediensoftware. Die Integration in eine vorhandene Steuerungsumgebung ist besonders einfach, da das SeGMo-System gängige Schnittstellen wie z.B. PROFIBUS und PROFINET unterstützt.