powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Nils Kracht

  • 0 likes
  • 1072 views
  • 1 pin

created October 29, 2014 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Festo - DSBC - Standard cylinder - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
DE: Festo - DSBC - Normzylinder - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
IT: Festo - DSBC - Cilindro a norma - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
FR: Festo - DSBC - Vérin normalisé - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
ES: Festo - DSBC - Cilindros normalizados - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
PT: Festo - DSBC - Atuador normalizado - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
SK: Festo - DSBC - normovaný valec - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
HU: Festo - DSBC - Szabványos henger - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
SL: Festo - DSBC - Standardni valj - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
RU: Festo - DSBC - Стандартный цилиндр - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
JA: Festo - DSBC - 規格シリンダ - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
KO: Festo - DSBC - 표준 실린더 - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
ZH: Festo - DSBC - 标准气缸 - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
PL: Festo - DSBC - Siłownik znormalizowany - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)
TR: Festo - DSBC - Standart silindir - 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3---(0)