powered by CADENAS

Videos

AMF - INDUSTÉCNICA - Grampo Deslizante 7500 - Parte 01

Posted by CADENAS Person
AMF- INDUSTÉCNICA Grampo de fixação mecânica com grande capacidade de utilizanção em diversas situações de uso. Exemplos de utilisação em Injetoras, Prensas, Centros de Usinagem e etc... Vantagens: - Força de tensão até 16kN ou até 25 kN - Resistente a desgaste dadas as duas articulações - Forma de construção que afasta cavacos - Aplicação em ranhuras T 14 -- 28 mm e paletes com furação M12 e M16 - 4 variantes de ponta de pressão - Alturas de aperto variáveis 0 - 180 mm AMF - INDUSTÉCNICA Equipamentos Industriais Ltda Endereço: Rua: Olívia Guedes Penteado, Nº 759 - 04766-001 - São Paulo - S.P. - Brasil Fone: + 55 (11) 5548-4333 - Fax: + 55 (11) 5522-4400 e-mail: industecnica@industecnica.com.­br site: www.industecnica.com.br site da matriz: www.amf.de
Posted September 16, 2012
click to rate

Embed  |  1,018 views