norelem Rollenfuehrung
Vielseitige Bewegungshelfer
Rollenführungs- und Teleskopschienen von norelem unterstützen effiziente Handling- und Logistiklösungen
Die robusten Linearführungssysteme kommen überall dort zum Einsatz, wo aus betriebs-, produktionstechnischen oder logistischen Gründen Teile, Segmente von Maschinen bzw. Anlagen entlang einer linearen Achse bewegt werden müssen. Die leichtgängigen und wartungsfrei arbeitenden Rollenführungs- und Teleskopsysteme sorgen in vielen Bereichen für einfachere Handhabungsprozesse und leisten einen Beitrag zu effizienten Produktions- und kompakten Anlagenkonzepten. Sämtliche Teile sind sofort lieferbar.
Ob im Werkzeug- und Maschinenbau - hier insbesondere bei der Entwicklung intelligenter Handling- und Automatisierungslösungen - in der Lager- und Transportlogistik, aber auch in der Medizintechnik: Rollenführungs- und Teleskopschienensysteme von norelem kennen ein breites Einsatzfeld und bieten eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten zur Ausrichtung zweispuriger paralleler Führungssysteme.
Rollenführungssysteme von norelem bestehen aus Führungsschienen mit Längen bis zu 4.080 mm und Rollenführungswagen in Kompakt- und Massivausführung in den Baugrößen 20, 30 und 45 mm. Je nach Größe und Dimensionierung können sie mit statischen Lasten bis zu 5.500 Newton sowie mit dynamischen Lasten bis zu 12.280 Newton operieren. Die Kombination aus Fest- und Loslagerschiene verhindert lästiges Verkanten und unnötigen Verschleiß, der Führungswagen lässt sich spielfrei mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene einstellen. Dies garantiert einen präzisen Lauf, das dauergeschmierte Rollenlager gewährleistet Wartungsfreiheit. Ein mitfahrender Abstreifer sorgt für saubere Laufflächen. Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 7m/sec sind realisierbar.
Gegenüber den Standardschienen aus Stahl bieten die hochwertigeren Rollenführungsschienen aus Wälzlagerstahl mit verzinkten und induktiv gehärteten Laufbahnen noch bessere Laufeigenschaften und höhere Wertbeständigkeit. In Verbindung mit Rollenführungswagen mit Aluminum-Druckguss-Läuferkorpus und einem patentierten Schmiersystems sind noch schnellere und leisere Verfahrgeschwindigkeiten realisierbar.
Wo Lösungen mit schubladenartiger Auskragung bei gleichzeitig hoher Tragzahl gefragt sind, wenn selbst bei maximaler Belastung ein spielfreier leichtgängiger Lauf bei minimaler Durchbiegung gewährleistet sein soll, sind Teleskopschienen von norelem die richtige Wahl. Bei der Standardversion fährt der Läufer einseitig um rund die Hälfte seiner Gesamtlänge aus. Mit der speziellen S-Variante ist ein Hub realisierbar, der deutlich größer als die geschlossene Länge des Gesamtsystems ist. Schiene, Läufer und Kugeln sind aus robustem Wälzlagerstahl gefertigt, die Laufbahnen induktiv gehärtet. Beide Systeme sind einfach zu montieren. Sie arbeiten wirtschaftlich und zuverlässig bei Temperaturen zwischen -30°C und +120°C.
Die norelem Normelemente KG mit Sitz in Markgröningen bei Stuttgart ist einer der renommiertesten Anbieter von flexiblen Normteilen, Systemen und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau sowie Elementen zum Messen und Prüfen. 1958 gegründet, ist norelem mit rund 20.000 standardisierten Norm- und Maschinenelementen heute ein Vollsortimenter in diesem Bereich.
Norelem Kunden sind weltweit Unternehmen jeglicher Größe in allen Sparten des Maschinen- und Anlagenbaus. Mehr denn je versteht sich norelem als innovativer Partner und Lösungsanbieter, der Techniker, Konstrukteure und Ingenieure vor Ort dabei unterstützt, Ideen und Entwürfe mit Hilfe von norelem Produkten in alltagstaugliche und effiziente Lösungen umzusetzen.
www.norelem.de
Posted April 20, 2012
click to rate