norelem Dehnspannduebel
Exakt und sekundenschnell in Position
Dehnspanndübel von norelem als preisgünstige Alternative
zu aufwändigen Spannsystemen
Die montagetechnisch einfach zu handhabenden Dehnspanndübel von norelem erlauben schnelles, präzises, form- und kraftschlüssiges Ausrichten, Zentrieren und Spannen von Bauteilen und Vorrichtungen im Werkzeug- und Maschinenbau. Das hydraulische Spannprinzip gewährleistet μm-genaues Positionieren der Bauteile kleiner 0,003 mm in einem Arbeitsgang. Zwei Zentrierpositionen genügen, die Dehnspanndübel sind wartungsfrei.
Mit Blick auf Zeit und Kosten sind Dehnspanndübel von norelem eine erwägenswerte Alternative zu gängigen Positionier- und Spannsystemen: Dehnspanndübel sind deutlich kostengünstiger, bei den Grund- und Aufspannplatten kommt das innovative Positioniersystem ohne aufwändige Zentrier- und Aufnahmebuchsen aus. Die Einbaulage ist beliebig.
Die Dehnspanndübel bestehen im Kern aus einer Schraube (Material hochwertiger Vergütungsstahl) ummantelt von einer Messing-Dehnspannbuchse. Die Montage ist kinderleicht: Über Passbohrungen in H7-Qualität und Durchmessern von 18 bis 24 mm schraubt man den Dehnspanndübel mit einem ISK-Schlüssel auf das Gewinde der Basisplatte, bis die Dehnbuchse auf der Spannplatte aufsitzt. Somit bereits vorzentriert, erledigt ein Drehmomentschlüssel den Rest. Innerhalb weniger Sekunden sind beide Platten hochgenau und kraftschlüssig in axialer, durch die physikalische Ausdehnung des Messingmantels formschlüssig in radialer Richtung miteinander verbunden.
Mit dem einfachen Positionier- und Spannsystem lassen sich Haltekräfte von bis zu 3,0 kN in horizontaler und maximal 9 kN in vertikaler Richtung realisieren. Die Dehnspanndübel sind in den Längen 55 bis 99 mm und mit Manteldurchmessern von 12 und 16 mm erhältlich. Sie sind kompatibel zu Pass-Schulterschrauben mit Innensechskant.
Die norelem Normelemente KG mit Sitz in Markgröningen bei Stuttgart ist einer der renommiertesten Anbieter von flexiblen Normteilen, Systemen und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau sowie Elementen zum Messen und Prüfen. 1958 gegründet, ist norelem mit rund 20.000 standardisierten Norm- und Maschinenelementen heute ein Vollsortimenter in diesem Bereich.
Norelem Kunden sind weltweit Unternehmen jeglicher Größe in allen Sparten des Maschinen- und Anlagenbaus. Mehr denn je versteht sich norelem als innovativer Partner und Lösungsanbieter, der Techniker, Konstrukteure und Ingenieure vor Ort dabei unterstützt, Ideen und Entwürfe mit Hilfe von norelem Produkten in alltagstaugliche und effiziente Lösungen umzusetzen.
www.norelem.de
Posted April 20, 2012
click to rate