powered by CADENAS

Search

Community Search

141 results found

Schwingungen und Stöße jetzt bis 8000 Hz mit dem iPhone messen

ace Stoßdämpfererweitert das Angebot an nützlichen Apps zur Schwingungsmessung. Mit der „Vibrochecker PRO“ Software für das iOS-Betriebssystem können Anwender mit einem iPhone oder iPad einfach, profession...

Industriestoßdämpfer von ace schützen Sicherheitsventile in Raffinerie

Überdruck in Raffinerierohren kann zu katastrophalen Folgen führen. Im unwahrscheinlichen Fall eines Überdrucks sind Sicherheitsventile deshalb in Bruchteilen von Sekunden zu öffnen. Der Einsatz von elektrischen Antrieben und Bremsen v...

ace Strukturdämpfer sichern Endlage der größten Zipline in den Alpen

Minimalvoraussetzungen für maximalen Spaß: Mindestgewicht 30 kg, Mindestgröße 120 cm, Mindestalter 8 Jahre. Mit der Zipline, einer Seil-Gleitfluganlage im österreichischen Abenteuerpark Gröbming, kommt man dem Traum vom Fli...

Rodeln auch ohne Schnee? Sicher, mit Rotationsbremsen von ace!

Skifahrer, Rodler und Mountainbikefahrer aufgepasst! Der Freizeitspaß ist um eine actionreiche Facette reicher mit dem Pistenbock-Cross als ideale Ergänzung für die schneefreien Monate. Gesteuert wird das innovative Gefährt ähnli...

Ass (Spielkarte) (de)

Das Ass, nach alter Rechtschreibung As, abgekürzt A, vom altfranzösischen /lateinischen as (eine Einheit), ist ein Kartenwert im französischen Blatt und bei den meisten Kartenspielen die höchste Karte. Die Entsprechung im Deutschen Blatt ist der Daus.

As (carte à jouer) (fr)

L'as est une valeur de carte à jouer, correspondant au nombre 1.


Technical Product Search