Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3,628 results found
de: GTH - Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper.en: GTH - Heavy duty wheel with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
de: DIN 985 - Sechskantmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Formfr: DIN 985 - Ecrous autofreinés hexagonaux avec insert non-métallique, type basen: DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low typenl: DIN 985 - Zelfborgende moer met nylon ring, laag...
de: EH 23340. - Zentrierspannelement, mit Spannkugeln, Bedienung von untenfr: EH 23340. - Zentrierspannelement, mit Spannkugeln, Bedienung von untenen: EH 23340. - Zentrierspannelement, mit Spannkugeln, Bedienung von unten
de: SICCA 150-600 GTC mit Stellantriebsschnittstelle - Stahlguss-Absperrschieber mit Deckelflansch (CL-150/300/600)es: SICCA 150-600 GTC con interfaz de actuador - Válvulas de compuerta de fundición de acero con brida de tapa (CL-150/300/600)pt: SICCA 150-600 GTC mit Stellantriebsschnittstelle - V...
de: ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - Stellschrauben - Ausführung mit Innensechskant - mit Feingewinde/Regelgewinde - Maß L frei wählbarzh: ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔型-细牙螺纹/粗牙螺纹-L...
de: DIN 985 (ISO 10511) - FN 188 - rostfrei A4 - Sechskantmuttern, mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form
de: AMF 6828H - Pneumatikspanner mit Handhebel, doppelt wirkend und mit zusätzlichem Handhebel für manuelles Öffnen und/oder Schließenes: AMF 6828H - Grapa neumática con palanca manual, doble actuación y con palanca manual adicional para una apertura y/o cierre manualpt: AMF 6828H - Grampo pne...
de: UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnendes: UBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressurezh: UBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy stora...
de: GN 851 - Edelstahl-Verschlussspanner, für Zugspannung, Form T2, mit Zugbügel, mit Gegenhalteren: GN 851 - Stainless Steel-Latch type toggle clamps, for pulling action, Type T2, with U-bolt latch, with catch
de: BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - Lager mit Gehäuse - Doppellager mit Sicherungsring, Maß L wählbar - runde Ausführungzh: BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆型fr: BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - Roul...