de: Edelstahl Zylinder Serie 90, einfach-, doppeltwirkend mit Endlagendämpfung (DIN/ISO 6431) Magnetversion zur berührungslosen Abtastung Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 und 125 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
ru: Цилиндры из нержавеющей стали Серия 90 одно- и двухстороннего действия, магнитные ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
en: Stainless steel Cylinders Series 90 Single and double-acting magnetic (DIN/ISO 6431) ø32, 40, 50, 63, 80, 100 and 125 cushioned ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
it: Cilindri in acciaio INOX Serie 90 Semplice e doppio effetto magnetici (DIN/ISO 6431) ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125 amm