powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Michael Nikomarov

  • 0 likes
  • 1048 views
  • 8 pins

created February 19, 2015 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Motovario - Gear motors and gear units
IT: Motovario - Motoriduttori e riduttori

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Maska - MASKAFLEX - Couplings
FR: Maska - MASKAFLEX - Couplings
ES: Maska - MASKAFLEX - Couplings

  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Festo - QH - Ball valve
DE: Festo - QH - Kugelhahn
IT: Festo - QH - Valvola a sfera
FR: Festo - QH - Robinet à boisseau sphérique
ES: Festo - QH - Válvula de cierre esférico
PT: Festo - QH - Válvula de esfera
SK: Festo - QH - guľový kohút
HU: Festo - QH - Gömbcsap
SL: Festo - QH - Kroglična pipa
RU: Festo - QH - Шаровой кран
JA: Festo - QH - ボールバルブ
KO: Festo - QH - 볼 밸브
ZH: Festo - QH - 球阀
PL: Festo - QH - Zawór kulowy
TR: Festo - QH - Küresel valf

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Airtac - 2W030,2W050 - 流體控制閥(直動常閉型)
EN: Airtac - 2W030,2W050 - Fluid control valve(Direct-Acting and Normally Closed)
ZH: Airtac - 2W030,2W050 - 流体控制阀(直动常闭型)
IT: Airtac - 2W030,2W050 - Valvole di intercettazione fluidi(Azione diretta e normalmente chiuso)
ES: Airtac - 2W030,2W050 - Válvula de control de flujo (De acción directa y Normalmente Cerrada)
JA: Airtac - 2W030,2W050 - 流体制御弁(直動N.C.タイプ)

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Airtac - 2W030,2W050 - 流體控制閥(直動常閉型)
EN: Airtac - 2W030,2W050 - Fluid control valve(Direct-Acting and Normally Closed)
ZH: Airtac - 2W030,2W050 - 流体控制阀(直动常闭型)
IT: Airtac - 2W030,2W050 - Valvole di intercettazione fluidi(Azione diretta e normalmente chiuso)
ES: Airtac - 2W030,2W050 - Válvula de control de flujo (De acción directa y Normalmente Cerrada)
JA: Airtac - 2W030,2W050 - 流体制御弁(直動N.C.タイプ)

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Airtac - 2W030,2W050 - 流體控制閥(直動常閉型)
EN: Airtac - 2W030,2W050 - Fluid control valve(Direct-Acting and Normally Closed)
ZH: Airtac - 2W030,2W050 - 流体控制阀(直动常闭型)
IT: Airtac - 2W030,2W050 - Valvole di intercettazione fluidi(Azione diretta e normalmente chiuso)
ES: Airtac - 2W030,2W050 - Válvula de control de flujo (De acción directa y Normalmente Cerrada)
JA: Airtac - 2W030,2W050 - 流体制御弁(直動N.C.タイプ)

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: AFRISO-EURO-INDEX GmbH - Bourdon tube for chemical 50
DE: AFRISO-EURO-INDEX GmbH - Rohrfeder-Chemiemanometer 50

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Motovario - B - Helical bevel geared motor cast iron series fitted for motor coupling version PAM with sleeve - B 123 F C - 7.97 300x38 - 60 -
IT: Motovario - B - Motoriduttore ortogonale serie in ghisa con predisposizione per attacco motore PAM e manicotto - B 123 F C - 7.97 300x38 - 60 -