powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Ulrik Sigfridsson

  • 0 likes
  • 99 views
  • 7 pins

created September 19, 2022 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: ME_ - Ball Lock Punches, Heavy Duty - Ejector

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: MC_ - Shoulder Punches - Ejector

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: Moeller Precision Tool

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 2081.31. - Führungsbuchse mit Bund, Sintereisen carbonitriert mit Langzeitschmierung, ISO 9448-6
es: 2081.31. - Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-6
tr: 2081.31. - Şapkalı Burç, Sinter Ferrit, Karbonnitrit Kaplama, Uzun Dönem Yağlama, ISO 9448-6
zh: 2081.31. - 带凸缘的烧结导套,碳氮共渗具有长效润滑, ISO 9448-6
fr: 2081.31. - Bague de guidage épaulée, en metal fritté carbonitruré avec lubrification longue durée, ISO 9448-6
en: 2081.31. - Headed guide bush, sintered ferrite carbonitrided with long-term lubrication, ISO 9448-6
cs: 2081.31. - Vodící pouzdra s osazením, sinterovaná ocel, karbonnitridovaná s dlouhodobým mazáním, ISO 9448-6
it: 2081.31. - Bussola di guida con collare, ferro sinterizzato carbonitrurato con lubrificazione di lunga durata, ISO 9448-6
pl: 2081.31. - Tuleja prowadząca z kołnierzem, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki), ISO 9448-6

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 2021.46. - Führungssäule mit Bund, Haltestückverschraubung, DIN 9825/~ISO 9182-5
es: 2021.46. - Columna de guía con valona, sujeción por brida, DIN 9825/~ISO 9182-5
tr: 2021.46. - Şapkalı Kalıp Kolonu, ve Sıkma Pabuçlu, DIN 9825/~ISO 9182-5
zh: 2021.46. - 带凸缘的导向柱,含固定件,DIN 9825/~ISO 9182-5
fr: 2021.46. - Colonne de guidage à collerette, fixation par brides, DIN 9825/~ISO 9182-5
en: 2021.46. - Guide pillar with collar, screw clamp retention, DIN 9825/~ISO 9182-5
cs: 2021.46. - Vodící sloupek s osazením, Držáček se šroubem, DIN 9825/~ISO 9182-5
it: 2021.46. - Colonne di guida con collare, fissaggio con staffe a vite, DIN 9825/~ISO 9182-5
pl: 2021.46. - Słup prowadzący z kołnierzem, z elementami mocującymi DIN 9825/~ISO 9182-5

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: FIBRO
es: FIBRO
tr: FIBRO
zh: FIBRO
fr: FIBRO
en: FIBRO
cs: FIBRO
it: FIBRO
pl: FIBRO

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: MC_ - Shoulder Punches - Ejector