powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Rahul Subramanyan

  • 0 likes
  • 275 views
  • 5 pins

created July 30, 2022 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
sl: VZXF - Ventil s poševnim sedežem
pt: VZXF - válvula de assento angular
fr: VZXF - soupape à tête inclinée
ru: VZXF - Седельный клапан
ja: VZXF - アングルシートバルブ
it: VZXF - valvola obliqua
ko: VZXF - 각도 시트 밸브
sk: VZXF - Ventil so šikmým sedlom
de: VZXF - Schrägsitzventil
es: VZXF - válvula de asiento inclinado
zh: VZXF - 直角座阀
tr: VZXF - Eğik yuvalı valf
en: VZXF - angle seat valve
hu: VZXF - ferde ülékes szelep
pl: VZXF - Zawór kątowy

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Serie ASX Winkelsitzventil - angeflanscht
es: Válvula de asiento angular serie ASX - bridada
zh: ASX系列角座阀-法兰
fr: Vanne à siège incliné série ASX - à bride
en: Series ASX angle seat valve - flanged
ru: Угловой седельный клапан серии ASX - фланцевый
cs: Úhlový sedlový ventil řady ASX - přírubový
it: Valvola a sede inclinata serie ASX - flangiata

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE, Double Action - DIN
ja: S型エア式バタフライバルブ, 複作動 - DIN

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: LP Butterfly Valve Pneumatic actuated (Double acting)
ja: LPバタフライバルブ エア式(複動)

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: I.RBIB20 - Industrieventile Zweiteilige Flanschkugelhähne PN 20 ASA 150 mit vollem Durchgang Edelstahl 316
es: I.RBIB20 - Válvulas industriales Válvulas de bola con bridas 2 piezas con bridas paso íntegro acero inoxidable 316 PN 20 ASA 150
fr: I.RBIB20 - Vannes à boisseaux sphériques à brides 2 pièces à brides passage intégral inox 316 PN 20 ASA 150
en: I.RBIB20 - 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP ASA 150 Stainless steel 316
it: I.RBIB20 - Valvole industriali Valvole a sfera flangiate 2 pezzi passaggio totale PN 20 ASA 150 acciaio inossidabile 316