powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ OKAN OCAKLI

  • 0 likes
  • 289 views
  • 10 pins

created July 6, 2022 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Hochfestigkeiten galvanisiert Legierung Typ RBI
zh: 高强度锌合金式RBI型
en: High-Strenght Zinc Alloy Type RBI
ja: 高強度亜鉛合金タイプ RBI形
ko: 고강도 아연합금 타입 RBI형

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - Metrisches Regelgewinde
fr: HELICOIL® Plus Free Running filets rapportés - Filetage métrique
en: HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - Metrisches Regelgewinde
fr: HELICOIL® Plus Free Running filets rapportés - Filetage métrique
en: HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: K0315 - Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl
es: K0315 - Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, acero,
zh: K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
fr: K0315 - Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
en: K0315 - Spring plungers with hexagon socket and ball, steel
cs: K0315 - Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
sv: K0315 - Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
it: K0315 - Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio
nl: K0315 - Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, staal
pl: K0315 - Sprężynowe zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Typ EH - Schlauchanschluss Flanschwinkel
es: Tipo EH - Racor en ángulo para cadena
pt: Tipo EH - Racor em ângulo para calha articulada
fr: Type EH - Conduit connection bulkhead fitting
en: Type EH - Conduit connection bulkhead fitting
cs: Type EH - Conduit connection bulkhead fitting
it: Tipo EH - Raccordo per guaina, angolare, a flangia

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
fr: BPHT - Bille porteuse fixation par tige filetée - Pour forte charge
en: BPHT - Ball transfer unit, For load Heavy - Type With threaded stud

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
fr: BPHT - Bille porteuse fixation par tige filetée - Pour forte charge
en: BPHT - Ball transfer unit, For load Heavy - Type With threaded stud

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: MAE-KURO-378 - Kugelrollen 378 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Außengewinde
en: MAE-KURO-378 - Ball Transfer Units 378, Solid Steel Housing, plain fit, with Threaded Stu

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 02080 - Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
es: 02080 - Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 12°
zh: 02080 - 自适应球头端面,摆角为 12°
fr: 02080 - Support à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°
en: 02080 - Self-aligning pads swivel 12°
cs: 02080 - Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
sv: 02080 - Pendelstöd lutningsvinkel 12°
it: 02080 - Supporti basculanti angolo di inclinazione 12°
nl: 02080 - Pendeloplegpennen hellingshoek 12°
pl: 02080 - Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 02080 - Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
es: 02080 - Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 12°
zh: 02080 - 自适应球头端面,摆角为 12°
fr: 02080 - Support à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°
en: 02080 - Self-aligning pads swivel 12°
cs: 02080 - Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
sv: 02080 - Pendelstöd lutningsvinkel 12°
it: 02080 - Supporti basculanti angolo di inclinazione 12°
nl: 02080 - Pendeloplegpennen hellingshoek 12°
pl: 02080 - Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°