powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Max Wagner

  • 0 likes
  • 487 views
  • 2 pins

created June 29, 2020 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 07160 - Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762
es: 07160 - Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
zh: 07160 - 内六角圆柱头螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
fr: 07160 - Vis CHC haute résistance DIN 912 / DIN EN ISO 4762
en: 07160 - Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762
pl: 07160 - Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 07160 - Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762
es: 07160 - Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
zh: 07160 - 内六角圆柱头螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
fr: 07160 - Vis CHC haute résistance DIN 912 / DIN EN ISO 4762
en: 07160 - Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762
pl: 07160 - Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762