de: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - blank - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B
es: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - Sin baño - Tornillos hexagonales con rosca entera, categorías de producto A y B
fr: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - brut - "Vis à tête hexagonale entièrement filetées
en: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - lumenized - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
cs: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - lumenized - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
it: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - grezzo - Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa,Prodotto classe A ed B