powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Konrad Mach

  • 0 likes
  • 566 views
  • 10 pins

created February 8, 2020 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Haberkorn
en: Haberkorn
cs: Haberkorn
sk: Haberkorn

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: HTD-Zahnriemenscheiben - metrische Teilung, Profil HTD
en: HTD-Toothed belt pulleys - metric division, HTD profile

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Norelem
es: Norelem
zh: Norelem
fr: Norelem
en: Norelem
cs: Norelem
sv: Norelem
it: Norelem
nl: Norelem
pl: Norelem

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Metalwork
es: Metalwork
fr: Metalwork
en: Metalwork
it: Metalwork

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Fabory
fr: Fabory
en: Fabory
nl: Fabory

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ISO 7380-1 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf : Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant
fr: ISO 7380-1 - Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate à six pans creux
en: ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
nl: ISO 7380-1 - Laagbolkopschroeven : Binnenzeskant laagbolkopschoeven

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 913 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
fr: DIN 913 - Vis sans tete fendue à six pans creux à bout chanfreiné
en: DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
nl: DIN 913 - Stelschroef binnenzeskant en afschuining

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 471 - Sicherungsringe für Wellen
fr: DIN 471 - Circlips pour arbres
en: DIN 471 - Retaining rings for shafts
nl: DIN 471 - Zekeringsringen voor assen

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 472 - Sicherungsringe für Bohrungen
fr: DIN 472 - Circlips pour alésages
en: DIN 472 - Retaining rings for bores
nl: DIN 472 - Zekeringsringen for boringen

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 912 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
fr: DIN 912 - Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme
en: DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
nl: DIN 912 - Cilinderkop binnenzeskant schroeven